Geben Sie einen neuen Standort ein, um weitere Händlerfilialen anzuzeigen.
{location}
Bei Ihrem Konto sind null Genehmigungen für Einrichtung/manuelle Autorisierung ausstehend
Ihre Registrierungsanfrage ist eingetroffen. null wird Sie informieren, sobald Ihr Konto eingerichtet wurde.
Speichern unter "Meine Ausrüstung"
Sparen Sie Zeit, und vermeiden Sie Aufwand – Geben Sie die Informationen zu Ihrer Ausrüstung einmal ein, und speichern Sie sie zum späteren Gebrauch.
Hersteller:
Cat
Baureihe:
Modell:
Seriennummer:
Geben Sie bitte eine eindeutige Kennung für Ihre Ausrüstung ein. Sie können einen Spitznamen oder eine ID erstellen, mit denen Ihr Unternehmen diese Ausrüstung identifiziert.
Bitte geben Sie eine gültige Seriennummer beginnend mit drei alphanumerischen Zeichen gefolgt von numerischen Zeichen ein (z. B. XYZ01234). Das Seriennummernschild ist in der Regel an der Rückseite des Motorblocks angebracht.
* Pflichtfelder
Ihre Ausrüstung konnte nicht gespeichert werden
Das System kann Ihre Ausrüstung derzeit leider nicht speichern. Sie können Ihren Einkauf für diese Ausrüstung fortsetzen oder später versuchen, die Ausrüstung zu speichern.
Die Bestellmenge muss größer als die Paketanzahl sein
Bitte aktualisieren Sie die Bestellmenge der Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
Händlerpreis und -bestand sind derzeit nicht verfügbar. Sie können dennoch eine Bestellung erstellen und diese an Ihren Händler senden, um Ihre Transaktion abzuschließen. Oder Sie können es später noch einmal versuchen.
Auf Grundlage der Werksinformationen scheint dieses Teil mit Ihrer Ausrüstung kompatibel zu sein. Dieser Indikator sollte nur als Richtwert dienen und garantiert keine optimale Passung. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Sie Fragen zur Kompatibilität haben.
Wir können mit diesem Teil keinen Abgleich durchführen
Auf Grundlage der Werksinformationen konnten wir nicht überprüfen, ob dieses Teil mit Ihrer Ausrüstung kompatibel ist. Dieser Indikator sollte nur als Richtwert dienen und garantiert keine optimale Passung. Wenden Sie sich an Ihren Händler, falls Sie Fragen zur Kompatibilität haben.
Nicht-rückgabeberechtigtes Teil
Generalüberholtes Teil
Technische Daten
EINHEITEN:
US
Metrisch
Antrieb ("):
3/4
Drehmomentbereich (ft-lb):
0
Drehmomentbereich (Nm):
0
Empfohlene Schlauchgröße, ID min. ("):
3/8
Empfohlene Schlauchgröße, ID min. (mm):
10
Empfohlener Luftdruck (kPa):
620
Empfohlener Luftdruck (psig):
90
Freie Drehzahl, rückwärts (1/min):
5000
Freie Drehzahl, vorwärts (1/min):
4500
Gesamtbreite ("):
0
Gesamtbreite (mm):
0
Gesamthöhe (mm):
0
Gesamthöhe ("):
0
Gesamtlänge ("):
0
Gesamtlänge (mm):
259
Gewicht (kg):
6,59
Gewicht (lb):
14,5
Gewindegröße ("):
0
Lufteinlass, Gewindegröße ("):
3/8 – 18 NPT
Luftverbrauch, freie Drehzahl (cfm):
5,8
Luftverbrauch, freie Drehzahl (l/min):
164,2
Luftverbrauch, freie Drehzahl (scfm):
41
Luftverbrauch, im Betrieb (cfm):
0
Luftverbrauch, im Betrieb (l/min):
0
Luftverbrauch, im Betrieb (scfm):
0
Max. Drehmoment (Nm):
1626
Maximales Drehmoment (ft-lb):
1200
Schallpegel, freie Drehzahl (dBa):
92
Schallpegel, im Betrieb (dBa):
0
Kompatible Modelle
Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.
*Preise inkl. geschätzter Steuer auf Waren und Dienstleistungen. Der Endpreis, inkl. Fracht (falls zutreffend), wird auf der Seite der Bestellbestätigung vor Aufgabe der Bestellung angezeigt. Die Steuer auf Waren und Dienstleistungen bezieht sich auf den Gesamtrechnungsbetrag.
* Aufgeführte Preise ohne australische Steuer auf Waren und Dienstleistungen. Der Endpreis, inkl. australischer Steuer auf Waren und Dienstleistungen sowie Fracht (falls zutreffend), wird auf der Seite der Auftragsbestätigung vor Aufgabe der Bestellung angezeigt. Die Steuer auf Waren und Dienstleistungen bezieht sich auf den Gesamtrechnungsbetrag.