222-3055: Impulsschrauber, 1
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    222-3055: Impulsschrauber, 1".

    Ersatzteilnummer: 222-3055
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Drehmomentbereich (ft-lb): 0
    • Drehmomentbereich (Nm): 0
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. ("): 0
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. (mm): 0
    • Empfohlener Luftdruck (kPa): 0
    • Empfohlener Luftdruck (psig): 0
    • Freie Drehzahl, rückwärts (1/min): 0
    • Freie Drehzahl, vorwärts (1/min): 0
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewindegröße ("): 0
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (cfm): 0
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (l/min): 0
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (scfm): 0
    • Luftverbrauch, im Betrieb (cfm): 0
    • Luftverbrauch, im Betrieb (l/min): 0
    • Luftverbrauch, im Betrieb (scfm): 0
    • Max. Drehmoment (Nm): 0
    • Maximales Drehmoment (ft-lb): 0
    • Schallpegel, freie Drehzahl (dBa): 0
    • Schallpegel, im Betrieb (dBa): 0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.