222-3061: Pressluftbohrer
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    222-3061: Pressluftbohrer

    Ersatzteilnummer: 222-3061
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrfutter (mit Schlüssel): 243–6496
    • Bohrfutter (Schnellspannung): 234–0544
    • Drehmomentbereich (in-lb): 0–35
    • Drehmomentbereich (Nm): 0–4
    • Durchmesser ("): 0
    • Durchmesser (mm): 0
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. ("): 5/16
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. (mm): 8
    • Empfohlener Luftdruck (kPa): 620
    • Empfohlener Luftdruck (psig): 90
    • Freie Drehzahl (1/min): 2200,0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 199,0
    • Gewicht (lb): 2,85
    • Gewindegröße ("): 0
    • Leistung (hp): 0,3
    • Leistung (W): 0
    • Lufteinlass, Gewindegröße ("): 1/4 – 18 NPT
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (cfm): 10
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (l/min): 283,2
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (scfm): 71
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (cfm): 0
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (l/min): 0
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (scfm): 0
    • Luftverbrauch, im Betrieb (cfm): 6
    • Luftverbrauch, im Betrieb (l/min): 169,9
    • Luftverbrauch, im Betrieb (scfm): 43
    • Schallpegel, freie Drehzahl (dBa): 92
    • Schallpegel, im Betrieb (dBa): 104
    • Spindelgewindegröße ("): 3/8 – 24 UNF
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.