222-3063: Schleif- und Poliermaschinen
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    222-3063: Schleif- und Poliermaschinen

    Ersatzteilnummer: 222-3063
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Auflage-/Scheibengröße, Durchmesser ("): 6
    • Auflage-/Scheibengröße, Durchmesser (mm): 152
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. ("): 5/16
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. (mm): 8
    • Empfohlener Luftdruck (kPa): 620
    • Empfohlener Luftdruck (psig): 90
    • Freie Drehzahl (1/min): 10.000
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 122
    • Gewicht (kg): 1,36
    • Gewicht (lb): 3
    • Gewindegröße ("): 0
    • Lufteinlass, Gewindegröße ("): 1/4 – 18 NPT
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (cfm): 5
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (l/min): 141,6
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (scfm): 36
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (cfm): 0
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (l/min): 0
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (scfm): 0
    • Schallpegel, freie Drehzahl (dBa): 83
    • Spindelgewindegröße ("): 5/16 -18 UNC
    • Stützteller: 231–9464
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.