222-3065: Schleif- und Poliermaschinen
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    222-3065: Schleif- und Poliermaschinen

    Ersatzteilnummer: 222-3065
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Auflage-/Scheibengröße, Durchmesser ("): 7
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. ("): 3/8
    • Empfohlener Luftdruck (kPa): 620
    • Freie Drehzahl (1/min): 4500
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gewicht (lb): 6
    • Gewindegröße ("): 0
    • Höhe ("): 7,5
    • Lufteinlass, Gewindegröße ("): 1/4 – 18 NPT
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (cfm): 4,3
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (scfm): 31
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (cfm): 0
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (scfm): 0
    • Schallpegel, freie Drehzahl (dBa): 83
    • Spindelgewindegröße ("): 5/16 -11 UNC
    • Stützteller: 231–9465
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.