222-3067: Sanders and Polishers
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    222-3067: Sanders and Polishers

    Ersatzteilnummer: 222-3067
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Auflage-/Scheibengröße, Durchmesser ("): 2 3/4 x 17 1/2
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. ("): 5/16
    • Empfohlener Luftdruck (kPa): 620
    • Freie Drehzahl (osc/min): 1800
    • Höhe ("): 4,75
    • Lufteinlass, Gewindegröße ("): 1/4 – 18 NPT
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (cfm): 2,3
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (scfm): 16
    • Schallpegel, freie Drehzahl (dBa): 87
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.