222-3069: Sanders and Polishers
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    222-3069: Sanders and Polishers

    Ersatzteilnummer: 222-3069
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Auflage-/Scheibengröße, Durchmesser ("): 7
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. ("): 5/16
    • Empfohlener Luftdruck (kPa): 620
    • Freie Drehzahl (1/min): 2600
    • Leistung (hp): 1
    • Lufteinlass, Gewindegröße ("): 1/4 – 18 NPT
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (cfm): 4,8
    • Luftverbrauch bei freier Drehzahl (scfm): 34
    • Schallpegel, freie Drehzahl (dBa): 84
    • Spindelgewindegröße ("): 5/8 -11 UNC
    • Stützteller: 231–9465
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.