222-3074: Luftschleifer
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    222-3074: Luftschleifer

    Ersatzteilnummer: 222-3074
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. ("): 0
    • Empfohlene Schlauchgröße, ID min. (mm): 0
    • Empfohlener Luftdruck (kPa): 0
    • Empfohlener Luftdruck (psig): 0
    • Freie Drehzahl (1/min): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 165
    • Gewicht (kg): 1,09
    • Gewicht (lb): 2,4
    • Gewindegröße ("): 0
    • Leistung (hp): 0,2
    • Leistung (W): 0
    • Luftdruck (kPa): 620
    • Luftdruck (psig): 90
    • Lufteinlass, Gewindegröße ("): 1/4 – 18 NPT
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (cfm): 3,5
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (l/min): 99,11
    • Luftverbrauch, freie Drehzahl (scfm): 25
    • Matrizengröße ("): 1/4
    • Schallpegel, freie Drehzahl (dBa): 91
    • Schlauchgröße, ID-Min. ("): 5/16
    • Schlauchgröße, ID-Min. (mm): 8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.