Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
224-3062: Dichtungssatz Gebläsemotor

224-3062: Dichtungssatz Gebläsemotor

Cat® Blower Motor Gasket Kit helps to optimize the airflow within the ventilation unit and ensures that air is directed efficiently

Marke: Cat

fallback-image

224-3062: Dichtungssatz Gebläsemotor

Cat® Blower Motor Gasket Kit helps to optimize the airflow within the ventilation unit and ensures that air is directed efficiently

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie

.

Beschreibung für Ersatzteilnummer 224-3062

A Blower Motor Gasket Kit consists of parts such as an amber gasket, silver gasket, and gold gasket used with the blower motor of a paver ventilation unit to create an airtight seal between the blower motor and the unit's housing, ensuring that no air leaks occur and temperature control in the paving process.Attributes:• Withstands the high pressure and temperature conditions encountered during the operation• Maintain a tight seal and prevent any air leaks Applications:A Blower Motor Gasket Kit is a service and replaceable part that replaces the worn or damaged gasket in the blower motor assembly of a paver ventilation unit, preventing air leaks and maintaining efficient airflow.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 224-3062

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 224-3062

ASPHALTFERTIGER

AP555 AP-655D BG-230D AP1055 BG-210B BG-2455D BG-2455C AP-1050B AP-650B AP-800D AP500 AP-800C BG1000E BG-230 AP-1055B AP-1055D AP-1055E AP455 AP-500E AP655 BG-240C BG600D BG-260D BG555E AP-900B BG-260C AP-1000 AP-1000B AP-1000E AP-1000D BG-225C BG-245C AP400 AP-555E AP600 AP-600D AP1000

KETTENDOZER

D9 D10 D11 XE D11

ASPHALT-EINBAUBOHLE

SE60 AS2302 AS2302C SE47 FM AS2252C AS3301C AS3251C 10-20B

DREHBOHRER

MD6250

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt