225-3289: ABSTREIFRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    225-3289: ABSTREIFRING

    Ersatzteilnummer: 225-3289
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,55
    • Außendurchmesser - B (mm): 14,00
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 5,50
    • Breite – A (+/- 0,508 mm) (mm): 139,70
    • Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 4,50
    • Innendurchmesser (mm): 114,30
    • Material-: URE
    track-type tractor
    D11T, D11R

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G

    engineer support tractor
    DEUCE

    wheel-type loader
    988H, 988G

    articulated dump truck
    725, 735, 740, 730