225-3295: Einpressabstreifring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    225-3295: Einpressabstreifring

    Ersatzteilnummer: 225-3295
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,54
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 7,50
    • Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 6,50
    • Material-: URE
    wheel-type loader
    994H 994F

    excavator
    5110B