225-3298: Einpressabstreifring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    225-3298: Einpressabstreifring

    Ersatzteilnummer: 225-3298
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,54
    • Außendurchmesser - B (mm): 13,70
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 8,50
    • Breite – A (+/- 0,508 mm) (mm): 215,90
    • Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 7,50
    • Innendurchmesser (mm): 190,50
    • Material-: URE
    work tool
    S25 S80 S130 S50 S30 S40

    excavator
    5230B