225-4340: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    225-4340: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 225-4340
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    V-Bandschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klammerbreite ("): 1,25
    • Klammerbreite (mm): 31,75
    • Material-: Stahl
    • Messgerätdurchmesser ("): 5,32
    • Messgerätdurchmesser (mm): 135,1
    engine - generator set
    3516C

    petroleum products
    CX48-P2300 3512E TH48-E80 2016 3512C TH48-E70

    engine - industrial
    3512E 3512C 3516B SPF743 3516C