225-4618: 225-4618
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    225-4618: 225-4618

    Ersatzteilnummer: 225-4618
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikzylinderrohr mit Lager

    Beschreibung:
    Bei einem Hydraulikzylinderrohr handelt es sich um eine nahtlose mantelförmige Komponente, welche die Stangen- und Kolbengruppen einer kompletten Hydraulikzylindergruppe umschließt.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre wurden für maschinenspezifische Anwendungen entwickelt.

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.