225-6065: ANORDNUNG MOTOR CO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    225-6065: ANORDNUNG MOTOR CO

    Ersatzteilnummer: 225-6065
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1536,70
    • Höhe ("): 45
    • Höhe (mm): 1143,00
    • Länge ("): 78
    • Länge (mm): 1981,20
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.