225-6818: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    225-6818: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 225-6818
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölkühlerdichtung

    Beschreibung:

    • Dichtungen sind ein wichtiger Bestandteil von Ölkühlern, welche die Öltemperatur regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,54
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    telehandler
    TH330B, TH360B, TH350B, TH460B, TH560B, TH355B, TH580B, TH340B, TH210, TH220B, TH215

    paving compactor
    CB-434D, CS-433E, PS-150C, CS-533E, CP-533E, CP-323C, CB-534D, CB-564D, PS-360C, CS10 CS-423E, CS11 CS-323C, CD-54 CP-433E, PS-300C, PF-300C, CS12

    engine - generator set
    C4.4DE88E0 C4.4 C4.4DE88E3 C4.4DE65E3 C4.4DE55E2 XQP100 XQP60 C4.4DE110E

    wheel-type loader
    914G, 910K 914K

    engine - industrial
    C4.4 3054C 3054E

    asphalt paver
    BG-225C, AP-800D, AP-650B, BG-230D, AP-300, AP-300D

    integrated toolcarrier
    IT14G

    wheeled excavator
    M315C, M313C

    engine - machine
    3054C C4.4

    backhoe loaders
    432F2LRC

    petroleum products
    C4.4

    excavator
    313D2, 318D2 L 312D2 L 312D2, 315C

    3000
    C4.4 3054C