225-7759: BAUGR. GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    225-7759: BAUGR. GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 225-7759
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichtergehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,6
    • Länge ("): 15,6
    marine products
    3512B

    engine - generator set
    G3520C

    engine - industrial
    G3516C PMG3516