225-7775: DÜSENRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    225-7775: DÜSENRING

    Ersatzteilnummer: 225-7775
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerdüsenring

    Beschreibung:

    • Bei Düsenringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,3
    • Höhe ("): 2,8
    • Höhe (mm): 71,1
    • Länge ("): 11,3
    • Länge (mm): 287
    engine - generator set
    XQC1600 G3516C