225-8287: DECKELDICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    225-8287: DECKELDICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 225-8287
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Vordergehäuse-Abdeckungsdichtung

    Beschreibung:

    • Mit Flachdichtungen werden zwei Kontaktflächen abgedichtet

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 495,3
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe ("): 0,9
    • Höhe (mm): 22,86
    • Länge ("): 19,5
    • Länge (mm): 495,3
    telehandler
    TH350B, TH360B, TH357D, TL943C, TL642D, TH340B, TH355B, TH460B, TL943D, TL1255D, TH580B, TL1055D, TH220B, TL1255C, TH330B, TL642C, TH560B, TL1055C

    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CP-44 CW-16 CB-66B CS11 CS-44 CB15 CW-34 CW34, CB16 CS44B, CB-68B CS12 CP44B, CS10 CB13 CB-64B

    engine - generator set
    C6.6 C4.4 C3.3DE33E0 C7.1 C3.3 C4.4DE88E3 C6.6DE150E XWP60 XQP100 C4.4DE88E0 C4.4DE110E C3.3DE50E2 C3.3DE33E3 C7.1DE200E C3.3DE50E0 C4.4DE55E2 XQP60 XQP150 C7.1DE150E C4.4DE65E3

    motor grader
    120M, 12M

    forest products
    553C, 2470C

    wheel-type loader
    938H, 910K 914G2, 914K 914G

    engine - industrial
    C4.4 C6.6 3054E 3054C C7.1 C3.3

    integrated toolcarrier
    IT14G2, IT38H, IT14G

    track-type tractor
    D6N D5K2 LGP D6K LGP D6K2, D4K2 XL D4K2 LGP D6K D3K2 LGP D5R XL D5R2 D6K XL D5K2 XL D5R LGP D3K2 XL

    wheel dozer
    814K

    track-type loader
    953D, 953K, 963K, 963D

    track-type skidder
    527

    excavator
    330D2 L 320D2 L 318D2 320D2, 326D2, 318D2 L 320, 323, 323D3 323D2 L 312D2 L 326D2 L 312D2 GC 312D2, 320D2 FM 313D2, 320D2 GC 330D2 320 GC 336 GC

    earthmoving compactor
    816K, 815K