226-0179: BAUGR. SCHUTZ CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    226-0179: BAUGR. SCHUTZ CLA

    Ersatzteilnummer: 226-0179
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic™-Schutz

    Beschreibung:

    • Führungsplatten dienen zur Führung und zum Schutz des Kettenstrangs und der Rollen vor Fremdkörpern und Material.

    Merkmale:

    • Ketten der Marke Cat® Classic™ bieten umfassende Laufwerkslösungen und dienen Ihnen als Unterstützung für die Verwaltung der Vorhalte- und Betriebskosten alternder Maschinen. Diese kostengünstige Alternative für ältere Cat-Maschinen steht unter der für Qualität stehenden Marke Cat und verfügt über die Standard-Caterpillar-Garantie.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Kettenführungsplatte
    track type tractors
    D6C

    excavator
    235

    track-type loader
    955K, 955L

    track excavators
    235

    track-type tractor
    D6C, D6D