226-0443: RIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    226-0443: RIEMEN

    Ersatzteilnummer: 226-0443
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 27,9 mm (1,10 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 8
    • Riemenbreite (mm): 27,9
    • Riemenlänge (mm): 1480
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    telehandler
    TH220B, TH330B

    wheel loaders
    930H, 924HZ, 924H, 928HZ