226-4559: Scharfe HD-Zahnspitze mit HMB
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    226-4559: Scharfe HD-Zahnspitze mit HMB

    Ersatzteilnummer: 226-4559
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Verstärkte HD-Zahnspitze der Baureihe J (Modell J550)

    Beschreibung:Scharfe HD-Zahnspitzen der Serie J550 J sind ideal geeignet für schwer zu durchdringendes Material mit hoher Stoßbelastung.Merkmale:In den Verschleißbereichen enthalten sie rund 120 % mehr Verschleißmaterial; das scharfe trapezförmige Design ermöglicht in der Schnittkante einen um 70 % kleineren Querschnitt als bei verstärkten HD-Spitzen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Spitzengröße: J550
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.