226-9380: RIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    226-9380: RIEMEN

    Ersatzteilnummer: 226-9380
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 27,9 mm (1,10 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 8
    • Riemenbreite ("): 1,10
    • Riemenlänge ("): 89,53
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    wheel-type loader
    966G II 972G II