227-5978: LAMPENGRUPPE BODEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    227-5978: LAMPENGRUPPE BODEN

    Ersatzteilnummer: 227-5978
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Flutlicht-Halogen-Arbeitsscheinwerfer (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Gefedert – mit Befestigungshalterung
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Flutlichtstrahl
    • Spannung (V): 24
    ttt
    D8T, D9T

    oht
    793C, 793D