227-5979: GRUPPE LAMPENKOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    227-5979: GRUPPE LAMPENKOPF

    Ersatzteilnummer: 227-5979
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Weitreichender Halogen-Arbeitsscheinwerfer (24 Volt)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungsbügel: Ja
    • Befestigungstyp: Gefedert
    • Leichte Ausführung: Halogen-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Fernlicht
    • Spannung (V): 24
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.