228-9812: STEUERKETTE GRP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    228-9812: STEUERKETTE GRP

    Ersatzteilnummer: 228-9812
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölgeschmierte Komplettkette (Schwersteinsatz, Einsteg, kraftschlüssige Bolzensicherung)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.
    • Bodenplatten für Schwersteinsätze zeichnen sich in verschleißintensiven Anwendungen durch eine 25% längere Lebensdauer als Bodenplatten für Schwereinsätze aus.
    • Die Kette mit kraftschlüssiger Bolzensicherung (PPR) verfügt nicht über einen Metallsicherungsring, der in die Nut zwischen Bolzen und Kettenglied gedrückt wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 43
    • Bodenplattenart: Schwersteinsatz, Einsteg
    • Bodenplattenbreite ("): 24
    • Kettenteilung ("): 9,45
    • Schraubengröße ("): 1
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.