229-3525: BOLZENENDE LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-3525: BOLZENENDE LINK

    Ersatzteilnummer: 229-3525
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Geteiltes Kettenendglied für Gleitlager (rechtes Bolzenende)

    Beschreibung:

    • Durch Kettenendglieder lässt sich die Kette problemlos an- und abmontieren und es werden kein Endbolzen und keine Endbuchse benötigt. Die Lebensdauer eines geteilten Endglieds entspricht der eines normalen Kettenglieds, sie weisen dieselbe Stärke und Härte eines normalen Kettenglieds auf und lassen sich vollständig warten und wiederverwenden.


    Merkmale:

    • Dank der Konstruktion der Gleitlagerkette wird Reibung zwischen Bolzen und Lager verhindert. Dadurch wird die Lebensdauer der Kette erheblich reduziert und die Kette muss erst nach 6000 Betriebsstunden (nicht 4000) neu abgedichtet werden. Die Umbuchs-Kettendichtung verbessert die Dichtungseigenschaften nach dem Umbuchsen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 12,5
    track-type tractor
    D11T D11N D11R