229-5279: SCHRAUBE – KIPPHEBELANORDNUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-5279: SCHRAUBE – KIPPHEBELANORDNUNG

    Ersatzteilnummer: 229-5279
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Kipphebel-Einstellschraube

    Beschreibung:

    • Bei Schrauben handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 3,75
    forest products
    345C

    motor grader
    14M 16M

    wheel-type loader
    966H 972H

    wheeled excavator
    W345C MH

    engine - generator set
    C13

    engine - truck
    C11 C13

    petroleum products
    CX31-P600 TH35-E81 CX31-C11I TH35-C11I CX31-C13I

    excavator
    345C 345C L 345C MH

    engine - industrial
    C11 C13

    articulated dump truck
    725 730

    road reclaimer
    RM-300