229-6266: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-6266: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 229-6266
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pleuelschraube

    Beschreibung:

    • Bei Schrauben handelt es sich um wichtige Komponenten von Pleueln, die Kolben und Kurbelwelle miteinander verbinden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,9
    • Höhe (mm): 22,86
    • Länge ("): 4,5
    • Länge (mm): 114,3
    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    paving compactor
    CS-563D CP-533C, CS-583D, CS-531D, CS-533C, CS-573D, CP-563D

    motor grader
    12M, 12K, 140K 2 160K, 140M, 140K, 140G

    forest products
    TK381, 550, 533, 539, 543, 584HD, TK371, TK370, 573, 584, TK380, 574

    wheel-type loader
    950H, 950F II 962G, 962H, 966F, 938G, 950G, 966F II 966D, 962G II 938G II 950G II 966E

    wheel-type skidder
    535B, 525C, 545C, 525B, 535C

    engine - industrial
    3116 3126 C7

    engine - truck
    3126E 3116 C7 3126B

    challenger
    55

    asphalt paver
    AP-1055B, BG-260D, BG-260C, BG-2455C, AP-1000, BG-2455D, AP-1000D, AP-1055D, BG-240C, AP-1000B, AP-900B, AP-1050B, BG-245C

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT38G

    track-type tractor
    D6M D5M

    wheeled excavator
    M325B

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    petroleum products
    C7

    track-type loader
    963B 963C

    excavator
    322C FM 325D L 320B, 328D LCR 320B L 322C, 329D LN 320B S 325D FM 325B L 322B L 325D MH 325D, M325D L MH 329D L 329D

    earthmoving compactor
    815B