229-6910: KETTENGLIED (
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-6910: KETTENGLIED (

    Ersatzteilnummer: 229-6910
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Ölgeschmiertes Kettenglied (links)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 17
    track-type loader
    953D 953K 953C

    track-type tractor
    D5H