229-7081: Scharfe Zahnspitze (HMB)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-7081: Scharfe Zahnspitze (HMB)

    Ersatzteilnummer: 229-7081
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Asymmetrische Zahnspitze der Baureihe K (Modell K80) mit HMB

    Beschreibung:
    Die asymmetrischen Zahnspitzen der Serie K80 K mit HMB sind hervorragend für stark verdichtete Materialien geeignet; sie bieten eine Schnittkante mit rund 50 % kleinerem Querschnitt und sind mit einer einzelnen Mittelrippe verstärkt.

    Merkmale:
    Sie sind zudem selbstschärfend, und die Hartmetallbeschichtung (HMB) kann die Verschleißdauer bis auf das Fünffache verlängern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Spitzengröße: K80
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.