229-7084: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-7084: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 229-7084
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    K80 Bündig montierter mittlerer Durchgangszahnhalter (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:Der bündig montierte mittige Zahnhalter der Serie K80 ist für 25- bis 35-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante geeignet.Merkmale:Der größere Zahnhalter ist haltbarerer und bietet einen höheren Verschleißschutz als traditionelle Zweischenkel-Systeme.Empfohlene Anwendung:Radladerlöffel. Das bündig montierte Zahnhaltersystem von Cat ist ideal für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: K80
    wheeled excavator
    M322F, M314F

    wheel-type loader
    962G II 950 GC 950M, 962K, 962M, 950K, 962H, 950G II 938G II 950H, 938H, 950G

    work tool


    track-type loader
    953D, 953C, 953K

    wheel loaders
    950M, 962M

    excavator
    M315F