229-7085: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-7085: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 229-7085
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    K80 Rechter Durchgangszahnhalter (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:
    Durchgangszahnhalter rechts der Serie K80 für 35-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante. Gerader Eckzahnhalter ohne Ausstoßwinkel.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikbaggerlöffel. Das bündig montierte Zahnhaltersystem von Cat eignet sich ideal für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb.

    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: K80
    wheeled excavator
    M318D MH M322D, M322C, M315D, M316D, M318D, M322D MH M318C, M316C, M315C

    excavator
    320E L 322C, 323E SA 320D L 320D, 315D L 316F L