229-7086: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-7086: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 229-7086
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    K80 Linker Durchgangszahnhalter (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:
    Durchgangszahnhalter links der Serie K80 für 35-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante. Gerader Eckzahnhalter ohne Ausstoßwinkel.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikbaggerlöffel. Das bündig montierte Zahnhaltersystem von Cat eignet sich ideal für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb.

    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: K80
    wheeled excavator
    M322C M322D MH M318D M322D M318D MH M316C M318C M315D M315C M316D

    excavator
    316E L 323E LN 322B L 320C 315D L 320E L 320D 322C 316F L 320E LN 324D L 323E L 323E SA 320E 320E LRR 320D L