229-7087: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-7087: Zweischenkliger Anschweißzahnhalter, Mitte

    Ersatzteilnummer: 229-7087
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    K80 Mittlerer Doppelgurt-Durchgangs-Anschraubzahnhalter (vertikaler Bolzen)

    Mit ihrer höchst präzisen Fertigung schützen Cat®-Zahnhalter der Serie K die Schaufeln und Löffel Ihrer Maschinen vor Beschädigung. Unsere Schneidwerkzeuge (GET, Ground Engaging Tools) sind speziell auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und bieten durchgängigen, höchsten Schutz.

    Cat®-Doppelgurt-Zahnhalter besitzen ein niedrigeres Profil als bündig montierte Zahnhalter, sodass ein höheres Eindringungsvermögen und eine höhere Produktivität gewährleistet ist.

    Unsere robusten Zahnhalter sind aus Stahlguss gefertigt, der eine dauerhafte Härte bei langer Verschleißlebensdauer bietet, und erfüllen damit Ihre Leistungsanforderungen an die Maschinen. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat-Originalschneidwerkzeuge entscheiden.

    Merkmale:
    • Mittlerer Anschraubzahnhalter der Serie K80 für 25-mm-Grundschneidmesser mit einem Fasenwinkel von 22,5°


    Anwendungen:
    • Radladerschaufeln

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: K80
    track-type loader
    953K 953C 963C 953D