229-7087: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-7087: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 229-7087
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    K80 Mittlerer Durchgangs-Anschraubzahnhalter (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:
    Mittiger Anschraubzahnhalter der Serie K80 für 25-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als andere bündig montierte Zahnhalter und ermöglichen so ein tieferes Eindringen und eine höhere Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: K80
    track-type loader
    963C, 953K, 953C, 953D