229-7094: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-7094: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 229-7094
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    K90 Bündig montierter mittiger Durchgangszahnhalter (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:Der bündig montierte mittige Zahnhalter der Serie K90 ist für 40- bis 45-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante geeignet.Merkmale:Der größere Zahnhalter ist haltbarerer und bietet einen höheren Verschleißschutz als traditionelle Zweischenkel-Systeme.Empfohlene Anwendung:Radladerlöffel. Das bündig montierte Zahnhaltersystem von Cat ist ideal für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: K90
    wheel-type loader
    972G II 966M XE 966M, 972M, 972K, 966H, 966K, 972H, 972M XE 966K XE

    work tool


    track-type loader
    973C, 973D, 963K, 973, 963D, 963C