229-7098: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-7098: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 229-7098
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    K90 Rechter Durchgangs-Anschraubzahnhalter für Eckenschutz (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:
    Rechter Anschraubeckzahnhalter der Serie K90 für 32- bis 40-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Eckenschutz-Zahnhalter von Cat® bieten überragenden Schutz und alle Vorteile von Schaufelzähnen.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    • Ausrüstung: Anschraub-
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Rechte Ecke
    • Zahnhaltergröße: K90
    wheel-type loader
    972G II 988H 972H 966H 966M 966M XE 972M 966G II 950H 966L 962H 972M XE 972L 966K XE 966K 972K

    track-type loader
    963C 963K 973D 973C 973 963D