229-7101: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-7101: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 229-7101
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Rechter Durchgangszahnhalter (vertikaler Bolzen) des Modells K100 mit HMB

    Beschreibung:
    Der rechte hammerlose Durchgangszahnhalter des Modells K100 ist für 45-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante geeignet

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® sind flacher als Einschenkel-Zahnhalter und bieten damit ein erhöhtes Eindringvermögen und mehr Produktivität.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: K100
    wheel-type loader
    972M 966M XE 966K 972G II 972K 966H 972H 972M XE 966K XE