229-7134: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    229-7134: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 229-7134
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    K130 Bündig montierter, hammerloser Zahnhalter (Mitte, vertikaler Bolzen)

    Beschreibung: Der hammerlose und bündig montierte mittige Zahnhalter der Serie K130 ist für 40- bis 45-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante geeignet. Merkmale: Der größere Zahnhalter mit optionaler Abdeckung ist haltbarer und bietet einen höheren Verschleißschutz als herkömmliche Zweischenkel-Systeme. Empfohlene Anwendung: Radladerlöffel. Das bündig montierte Zahnhaltersystem von Cat eignet sich ideal für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: K130
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.