Startseite229-9559: SCHUTZ
Startseite229-9559: SCHUTZ
229-9559: SCHUTZ

Laufrollenschutz

Marke: Cat

Produktbilder
229-9559: SCHUTZ
229-9559: SCHUTZ
229-9559: SCHUTZ
229-9559: SCHUTZ
229-9559: SCHUTZ
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Laufrollenschutz

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 229-9559
Guard Type: Roller Guard Full Length
Track Frame Side: Left And Right
Guard Position: Front And Rear
Material: Carbon Steel
UC System: ABRASION
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 229-9559

KETTENDOZER

D6R III D6R D6T D6T XL D6R II D6T XW

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt