232-6136: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    232-6136: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 232-6136
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rote und gelbe LED-Signalleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT, 0
    • Befestigungstyp: Rechteckig, 0
    • Beschreibung: Bremsleuchten-, Rückleuchten- und Blinkleichten-LED, 0
    • Leichte Ausführung: 0, LED-Signalleuchten
    • Linsenfarbe: Rot und Orange, 0
    • Spannung: 0, 24 Volt