Bei Ihrem Konto sind null Genehmigungen für Einrichtung/manuelle Autorisierung ausstehend
|
Beschreibung:
Rechter hammerloser Zahnhalter mit Hartmetallbeschichtung der Serie K150 für 63,5-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.
Merkmale:
Die zweischenkeligen Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als bündig montierte Zahnhalter und bieten damit ein erhöhtes Eindringvermögen und mehr Produktivität. Bei der HMB-Option wird eine Wolframkarbidschicht aufgebracht, die Flächen mit hohem Verschleiß wie Zahnhalterflächen schützen. Die HMB verlängert die Lebensdauer in Anwendungen mit hoher Abriebwirkung um das bis zu 5-fache eines ungeschützten Teils.
Empfohlene Anwendung:
Radladerschaufeln