233-7156: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-7156: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 233-7156
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    K150 Linker Hammerloser HMB-Zahnhalter (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:
    Linker hammerloser Zahnhalter mit Hartmetallbeschichtung der Serie K150 für 63,5-mm-Grundschneidmesser mit 22,5 Grad Schrägkante.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat® sind flacher als bündig montierte Zahnhalter und bieten damit ein erhöhtes Eindringvermögen und mehr Produktivität. Bei der H.M.B.-Option wird eine Wolframkarbidschicht aufgebracht, die Flächen mit hohem Verschleiß wie Zahnhalterflächen schützen. Die H.M.B. verlängern die Lebensdauer in Anwendungen mit hoher Abriebwirkung um bis das 5-fache eines ungeschützten Teils.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: K150
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.