233-7167: Oberer Verschleißplattenkantenschutz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-7167: Oberer Verschleißplattenkantenschutz

    Ersatzteilnummer: 233-7167
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Obere Verschleißplatte

    Beschreibung:
    Obere Verschleißplatten bzw. obere Abdeckungen ergänzen die Halbpfeile für einen vollständigen Grundkantenschutz

    Merkmale:
    Optimieren Sie Ihre Betriebszeit: Obere Abdeckungen verringern den Verschleiß von Schweißnähten.

    • Endbreite (mm): 254
    • Länge ("): 13,4
    • Länge (mm): 342
    • Stärke ("): 0,98
    • Stärke (mm): 25
    wheel-type loader
    988G 988H