233-7167: Verschleißplatte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-7167: Verschleißplatte

    Ersatzteilnummer: 233-7167
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Anschraubbare obere Verschleißplatte, Mitte

    Die anschraubbaren oberen Verschleißplatten schützen den schrägen und oberen Teil der Grundmesser, bei denen der Verschleiß an der Oberseite besorgniserregend ist. Sie schützen zudem die Schweißnähte der Zahnhaltergurte vor der Abnutzung infolge von Abrieb. Dadurch werden Brüche des Adapters/Grundmessers verhindert.

    Diese Cat®-Platten (Mitte) werden aus durchgehärtetem DH-2-Stahl gefertigt und mit aufgeschraubten Halbpfeilsegmenten verwendet, um das Grundmesser vollständig abzudecken und den Verschleiß der Schweißnaht zu reduzieren. Sie sind für optimale Stärke und Lebensdauer konzipiert, die mit der des Halbpfeil-Segments vergleichbar ist. Dadurch wird die Wartungshäufigkeit reduziert. Die oberen Verschleißplatten können mithilfe von längeren Segmentschrauben und Muttern schnell und einfach angeschraubt werden.

    Merkmale:
    • Die enge aufgeschraubte Passung reduziert den Verschleiß zwischen den Teilen
    • Mittlere Platte

    Anwendungen:
    • Dichtes Material mit moderatem bis hohem Abrieb

    • Endbreite (mm): 254
    • Länge ("): 13,4
    • Länge (mm): 342
    • Stärke ("): 0,98
    • Stärke (mm): 25
    wheel-type loader
    988G 988H