233-7170: HD-Zahnspitze mit HMB
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-7170: HD-Zahnspitze mit HMB

    Ersatzteilnummer: 233-7170
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    K170 K Lange HD-Zahnspitze mit HMB

    Das System der Cat® K-Serie™ zeichnet sich durch eine Drehverriegelung und einen vertikale Sicherung für zuverlässige Befestigung sowie durch einfachen Ein- und Ausbau aus. Die Zahnspitzen der K-Serie sind auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und schützen die Schaufeln und Löffel in unerreichter Weise vor Beschädigung.

    Diese HD-Zahnspitzen mit Hartmetallbeschichtung (HMB) weisen ca. 60 % mehr Verschleißmaterial im Zahnspitzenkörper auf. HMB ist ein Schweißprozess, bei dem hochfeste Wolframkarbid-Partikel auf Schneidwerkzeuge aufgebracht werden, um einen Schutzschild an der Komponente zu schaffen. Dadurch wird ein unvergleichlicher Schutz für Ihre Maschinen erreicht, und Ausfallzeiten werden reduziert.

    Ihr Cat-Händler kann Ihnen bei der Auswahl der Zahnspitzen behilflich sein, die das richtige Verhältnis von Eindringvermögen und Verschleißlebensdauer im Hinblick auf Ihre konkreten Anforderungen und Baustellenbedingungen bieten. Die Auswahl von Cat-Originalteilen ist eine intelligente Geschäftsentscheidung … und zwar sowohl heute als auch morgen.

    Merkmale:

    • Etwa 60 % mehr Verschleißmaterial im Zahnspitzenkörper
    • HMB-Verschleiß um das Profil, um das Eindringvermögen zu steigern
    • Bis zu fünfmal längere Verschleißlebensdauer

    Anwendungen:
    • Starker Abrieb
    • Geringe bis mäßige Stoßbelastung

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Spitzengröße: K170
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.