233-7171: Scharfe Zahnspitze
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-7171: Scharfe Zahnspitze

    Ersatzteilnummer: 233-7171
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Asymmetrische Zahnspitze der Baureihe K (Modell K170)

    Das System der Cat® K-Serie™ zeichnet sich durch eine Drehverriegelung und einen vertikale Sicherung für zuverlässige Befestigung sowie durch einfachen Ein- und Ausbau aus. Die Zahnspitzen der K-Serie sind auf die Qualitätsstandards Ihrer Cat-Maschinen ausgelegt und schützen die Schaufeln und Löffel in unerreichter Weise vor Beschädigung.

    Durch die Schneidkante mit 60 % kleinerem Querschnitt garantieren scharfe Zahnspitzen optimales Eindringvermögen bei stark verdichteten Materialien. Die einzelne Mittelrippe ist selbstschärfend, wodurch die Verschleißlebensdauer verlängert wird und Ausfallzeiten vermieden werden. Wir bieten auch Zahnspitzen mit Hartmetallbeschichtung.

    Ihr Cat-Händler kann Ihnen bei der Auswahl der Zahnspitzen behilflich sein, die das richtige Verhältnis von Eindringvermögen und Verschleißlebensdauer im Hinblick auf Ihre konkreten Anforderungen und Baustellenbedingungen bieten. Die Auswahl von Cat-Originalteilen ist eine intelligente Geschäftsentscheidung … und zwar sowohl heute als auch morgen.

    Merkmale:
    • Schneidkante mit 60 % kleinerem Querschnitt
    • Selbstschärfende einzelne Mittelrippe

    Anwendungen:
    • Dichtes Material
    • Mittlere Stoßbelastung
    • Geringer Abrieb

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,4
    • Länge ("): 18
    • Spitzengröße: K170
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.