233-7174: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-7174: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 233-7174
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Mittiger hammerloser Zahnhalter des Modells K170 mit Hartmetallbeschichtung (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:
    Mittiger hammerloser Zahnhalter mit Hartmetallbeschichtung der Serie K170 für 76-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante.

    Merkmale:
    Die zweischenkeligen Zahnhalter von Cat® haben ein flacheres Profil als bündig montierte Zahnhalter und bieten damit ein erhöhtes Eindringvermögen und mehr Produktivität. Bei der HMB-Option wird eine Wolframkarbidschicht aufgebracht, die Flächen mit hohem Verschleiß wie Zahnhalterflächen schützen. Die HMB verlängert die Lebensdauer in Anwendungen mit hoher Abriebwirkung um das bis zu 5-fache eines ungeschützten Teils.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerschaufeln

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: K170
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.