233-7175: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    233-7175: Zahnhalter der K-Serie™ (vertikaler Bolzen)

    Ersatzteilnummer: 233-7175
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    K170 Rechter hammerloser Zahnhalter mit Hartmetallbeschichtung (vertikaler Bolzen)

    Beschreibung:
    Rechte hammerlose Zahnhalter mit Hartmetallbeschichtung der Serie K170 sind für 76-mm-Grundschneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante geeignet.

    Merkmale:
    Die Zweischenkel-Zahnhalter von Cat sind flacher als bündig montierte Zahnhalter und bieten damit ein erhöhtes Eindringvermögen und eine höhere Produktivität. Bei der HMB-Option wird eine Wolframkarbidschicht aufgebracht, die Flächen mit hohem Verschleiß wie Zahnhalterflächen schützen. Die HMB verlängern die Lebensdauer in Anwendungen mit hoher Abriebwirkung um bis das 5-fache eines ungeschützten Teils.

    Empfohlene Anwendung:
    Radladerlöffel

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: HMB-Option
    • Maschine: Bagger
    • Positionieren: Rechts
    • Zahnhaltergröße: K170
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.